¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Horómetros CC 85102 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Horómetro Quartz +
Función Horómetro
Apariencia Circular
Montaje Boca de 2,27 de diám.
Voltaje 12 VCC a 24 VCC
Bisel Cromado
Horas 100 000
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Honeywell Quartz
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal Abajo
Terminación Pala de 1/4 in (abajo)
Lente Vidrio
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Vibración 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378)
Fuerza de impacto 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378)
Descarga de alternador 150 V
EMI (interferencia electromagnética) 400 V a 500 Hz
Sellado IP66
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12)
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 85000

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Horómetro Quartz +
Función Horómetro
Apariencia Circular
Montaje Boca de 2,27 de diám.
Voltaje 12 VCC a 24 VCC
Bisel Cromado
Horas 100 000
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Honeywell Quartz
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal Abajo
Terminación Pala de 1/4 in (abajo)
Lente Vidrio
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Vibración 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378)
Fuerza de impacto 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378)
Descarga de alternador 150 V
EMI (interferencia electromagnética) 400 V a 500 Hz
Sellado IP66
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12)
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 85000

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
85102_highres_photo Foto Inglés 3MB
85102_lowres_photo Foto Inglés 93KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Circuito integrado CMOS personalizado
  • Indica el tiempo de funcionamiento en horas y décimos, y tiene un indicador de funcionamiento.
  • Totalmente sellado
  • Voltajes del sistema de batería: 6, 12, 24, 36, 48 60, 72 y 80 V CC
  • UL, CSA

Aplicaciones

  • Segadoras para césped
  • Segadoras de jardín
  • Equipos de establecimientos agrícolas
  • Generadores
  • Equipo de construcción
  • Vehículos utilitarios
  • Equipos industriales
  • Vehículos recreativos
  • Carros de golf
  • Aeronaves
  • Equipos médicos
  • Equipos de oficina