Tipo de producto | Horómetro Quartz + |
Función | Horómetro |
Apariencia | Circular |
Montaje | Boca de 2,5 de diám. |
Voltaje | 10 VCC a 80 VCC |
Bisel | Cromado |
Horas | 10 000 |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Logotipo en parte superior | Honeywell Quartz |
Logotipo en parte inferior | Horas |
Terminal | Abajo |
Terminación | Pala de 1/4 in (abajo) |
Lente | Vidrio |
Temperatura | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Precisión de cuarzo | ±0,02 % |
Vibración | 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378) |
Fuerza de impacto | 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378) |
Descarga de alternador | 150 V |
EMI (interferencia electromagnética) | 400 V a 500 Hz |
Sellado | IP66 |
Interrupción inductiva | Sí |
Polaridad opuesta | Sí |
Tamaño de los números | 3 mm (0,12 pulg.) |
Normas y aprobaciones | UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12) |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Horómetro |
Nombre de la serie | 85000 |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Horómetro Quartz + |
Función | Horómetro |
Apariencia | Circular |
Montaje | Boca de 2,5 de diám. |
Voltaje | 10 VCC a 80 VCC |
Bisel | Cromado |
Horas | 10 000 |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Logotipo en parte superior | Honeywell Quartz |
Logotipo en parte inferior | Horas |
Terminal | Abajo |
Terminación | Pala de 1/4 in (abajo) |
Lente | Vidrio |
Temperatura | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Precisión de cuarzo | ±0,02 % |
Vibración | 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378) |
Fuerza de impacto | 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378) |
Descarga de alternador | 150 V |
EMI (interferencia electromagnética) | 400 V a 500 Hz |
Sellado | IP66 |
Interrupción inductiva | Sí |
Polaridad opuesta | Sí |
Tamaño de los números | 3 mm (0,12 pulg.) |
Normas y aprobaciones | UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12) |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Horómetro |
Nombre de la serie | 85000 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
85098_highres_photo | Foto | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
85098_lowres_photo | Foto | Inglés | 102KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Horómetros - Sello de la hora verdadera | Estudio de caso | Inglés | 345KB |
Guía de la línea de horómetros | Guía de línea de productos | Inglés | 571KB |
Hoja de productos industriales | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 2MB |
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión | Guía de familias de productos | Inglés | 2MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |