Interruptores
Interruptores de llave
Acción de llave. Conmutación de 2, 3 o 4 posiciones. Contactos con deslizamiento. Conectores integrales. Terminales con tornillo. Sellado a prueba de factores ambientales
La personalización es estándar con Honeywell’s key and ignition switches. Honeywell’s broad range of product options make building the specific key switch for an application simple. Optional features of multiple unique key codes, momentary positions, terminal and integral connector types, UL-ratings, and various circuitry configurations are available to provide design flexibility.
Para mantener una marca consistente, Honeywell también ofrece llaves sobremoldeadas con logotipos personalizados. Estas opciones, junto con la amplia calificación eléctrica y rango de temperatura, son estándar en cada interruptor para cumplir con las necesidades de los clientes.
Estos interruptores resistentes y confiables aumentan la confiabilidad de la aplicación y facilitan la operación y el control del equipo con su capacidad de mantener la suciedad y humedad fuera de la cámara de contactos, y de esta forma prolongar la vida útil del interruptor. Las opciones de interruptor de llave de dos, tres y cuatro posiciones se integran con facilidad en diseños específicos de aplicaciones.
Preparados para soportar ambientes hostiles con un diseño resistente sellado a prueba de factores ambientales, los interruptores de llave y arranque de Honeywell se encuentran en las aplicaciones más hostiles, desde vehículos todoterreno como ATV, motonieves y motocicletas hasta equipo industrial, agrícola, de construcción y jardinería.
Otros
- Conector
- Tornillo
- Vida del ciclo (rotacional)
- 25000 ciclos
- Grosor
- 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Diámetro
- 22,1 mm [0.87 in]
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A; 48 Vcd, 4 A (Res.)
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Códigos de llaves únicos
- Opcional
- Profundidad detrás del panel
- 39,88 mm [1.57 in]
- 43,43 mm [1.71 in]
- Posición
- Dos (apagado, encendido); 3 terminales
- Dos [apagado, encendido (2 circuitos)];6 terminales
- Tres (apagado, encendido, arranque); 3 terminales
- Tres (encendido, apagado, encendido); 6 terminales
- Nombre de la serie
- Interruptores selector y con llave
- Montaje
- Panel
- Códigos de llaves múltiples
- Opcional
- Coincidencia con códigos de llaves actuales
- Opcional (con la aprobación de la fábrica)
Otros
- Conector
- Tornillo
- Vida del ciclo (rotacional)
- 25000 ciclos
- Grosor
- 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Diámetro
- 22,1 mm [0.87 in]
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A; 48 Vcd, 4 A (Res.)
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Códigos de llaves únicos
- Opcional
- Profundidad detrás del panel
- 39,88 mm [1.57 in]
- 43,43 mm [1.71 in]
- Posición
- Dos (apagado, encendido); 3 terminales
- Dos [apagado, encendido (2 circuitos)];6 terminales
- Tres (apagado, encendido, arranque); 3 terminales
- Tres (encendido, apagado, encendido); 6 terminales
- Nombre de la serie
- Interruptores selector y con llave
- Montaje
- Panel
- Códigos de llaves múltiples
- Opcional
- Coincidencia con códigos de llaves actuales
- Opcional (con la aprobación de la fábrica)
- Conector : Tornillo
- Vida del ciclo (rotacional) : 25000 ciclos
- Grosor : 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Temperatura : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Diámetro : 22,1 mm [0.87 in]
- Calificación eléctrica : 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A; 48 Vcd, 4 A (Res.)
- Sellado de la cámara : Anillo en O
- Códigos de llaves únicos : Opcional
- Profundidad detrás del panel : 39,88 mm [1.57 in]|43,43 mm [1.71 in]
- Posición : Dos (apagado, encendido); 3 terminales|Dos [apagado, encendido (2 circuitos)];6 terminales|Tres (apagado, encendido, arranque); 3 terminales|Tres (encendido, apagado, encendido); 6 terminales
- Nombre de la serie : Interruptores selector y con llave
- Montaje : Panel
- Códigos de llaves múltiples : Opcional
- Coincidencia con códigos de llaves actuales : Opcional (con la aprobación de la fábrica)