Palancas de cambios
Palancas de cambios
Construcción resistente. Soluciones personalizadas. Versiones completamente selladas disponibles. Diseñado para resistir ambientes hostiles
Construcción resistente. Soluciones personalizadas. Las palancas de cambios de Honeywell se fabrican de la mano de expertos para brindar rendimiento, precisión, dirección y control de velocidad. Nuestras palancas de cambios electromecánicas están completamente selladas y tienen una fabricación resistente a condiciones y ambientes hostiles.
No obstante, el factor más importante es que nuestros ingenieros ofrecen conocimiento y experiencia de diseño líder de la industria y cumplen cualquier especificación con soluciones personalizadas.
Otros
- Calificación de temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Vida del ciclo (palanca)
- 3000000
- 5000000
- Velocidades
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- Saliente
- Tipo de producto
- Palanca de cambios
- Tamaño de la columna
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- 55 mm [2.17 in]
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
- Nombre de la serie
- Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica
- Deutsch integral
- Hilos conductores principales
- Packard integral
- Bloqueo neutral
- No
- Sí
- Bocina
- No
- Sí
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
- Sellado
- IP67
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
Otros
- Calificación de temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Vida del ciclo (palanca)
- 3000000
- 5000000
- Velocidades
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- Saliente
- Tipo de producto
- Palanca de cambios
- Tamaño de la columna
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- 55 mm [2.17 in]
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
- Nombre de la serie
- Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica
- Deutsch integral
- Hilos conductores principales
- Packard integral
- Bloqueo neutral
- No
- Sí
- Bocina
- No
- Sí
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
- Sellado
- IP67
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
- Calificación de temperatura : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Vida del ciclo (palanca) : 3000000|5000000
- Velocidades : 3 X 3|4 X 4|6 X 3|F/N/R|Saliente
- Tipo de producto : Palanca de cambios
- Tamaño de la columna : 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]|55 mm [2.17 in]
- Montaje : Derecha|Izquierda|Izquierda o derecha
- Nombre de la serie : Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica : Deutsch integral|Hilos conductores principales|Packard integral
- Bloqueo neutral : No|Sí
- Bocina : No|Sí
- Voltaje de funcionamiento : 3 Vcd a 32 Vcd
- Sellado : IP67
- Carga de solenoide con supresión de arco : 2 A a 12.8 Vcd