¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Horómetros CC 82007 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Quartz estándar
Función Horómetro
Apariencia Rectángular
Montaje 2 tornillos
Voltaje 12 VCC a 24 VCC
Bisel Estándar
Horas 10 000
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Quartz
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal Recto
Terminación Pala de 1/4 in (recto)
Temperatura De -31,7 °C a 68 °C (de -25 °F a 155 °F)
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Vibración 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378)
Fuerza de impacto 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378)
Descarga de alternador 100 V
EMI (interferencia electromagnética) 400 V a 500 Hz
Sellado IP66
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12)
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 82000

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Quartz estándar
Función Horómetro
Apariencia Rectángular
Montaje 2 tornillos
Voltaje 12 VCC a 24 VCC
Bisel Estándar
Horas 10 000
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Quartz
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal Recto
Terminación Pala de 1/4 in (recto)
Temperatura De -31,7 °C a 68 °C (de -25 °F a 155 °F)
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Vibración 20 g a 10 Hz a 80 Hz (SAE J1378)
Fuerza de impacto 55 g a 9 ms a 13 ms (SAE J1378)
Descarga de alternador 100 V
EMI (interferencia electromagnética) 400 V a 500 Hz
Sellado IP66
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL (número de archivo AU1774), CSA (número de archivo LR42455-12)
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 82000

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
82007_highres_photo Foto Inglés 1MB
82007_lowres_photo Foto Inglés 51KB
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • El diseño sensible sin polaridad disminuye el tiempo de instalación y la posibilidad del montaje de arnés con polaridad inversa.
  • Montajes y tamaños de paquete estándar para que se adapte a la mayoría de las aberturas de paneles de forma universal.
  • La lente soldada ultrasónica impide el ingreso de humedad y polvo.
  • Terminales sellados para evitar el ingreso de humedad y polvo.
  • Puede deslizarse muchas veces de alternadores para que el medidor funcione solo cuando el vehículo está funcionando (el usuario debe verificar la compatibilidad con la salida del alternador).
  • IP66

Aplicaciones

  • Mercado de partes y repuestos de servicio
  • Equipos de limpieza
  • Compresores
  • Generadores
  • Césped y jardinería
  • Minería
  • Vehículos deportivos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink