¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Controles del operador 80910 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Palanca de cambios
Montaje Izquierda
Tamaño de la columna 55 mm (2,17 pulg.)
Bloqueo neutral
Velocidades F/N/R
Bocina
Conexión eléctrica Deutsch integral
Calificación de temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje de funcionamiento 3 VCC a 32 VCC
Carga de solenoide con supresión de arco 2 A a 12,8 VCC
Sellado IP67
Vida del ciclo (palanca) 3000000
Vida del ciclo (momentáneo) 500000
Disponibilidad Global
Comentarios Palanca de cambios
Nombre de la serie Palanca de cambios Hobbs

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Palanca de cambios
Montaje Izquierda
Tamaño de la columna 55 mm (2,17 pulg.)
Bloqueo neutral
Velocidades F/N/R
Bocina
Conexión eléctrica Deutsch integral
Calificación de temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje de funcionamiento 3 VCC a 32 VCC
Carga de solenoide con supresión de arco 2 A a 12,8 VCC
Sellado IP67
Vida del ciclo (palanca) 3000000
Vida del ciclo (momentáneo) 500000
Disponibilidad Global
Comentarios Palanca de cambios
Nombre de la serie Palanca de cambios Hobbs

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de palancas de cambios Guía de línea de productos Inglés 177KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Completamente sellados
  • Contactos de deslizamiento grandes
  • Adaptable a una columna de montaje de 38 mm, 45 mm o 55 mm
  • Resistente
  • Capacidad de diseño flexible
  • Hasta seis velocidades con opción de sobrevelocidad
  • Agarre firme
  • Variedad de conectores
  • Variedad de opciones de botones

Aplicaciones

  • Camiones en carretera
  • Fuera de carretera
  • Manejo de materiales
  • Construcción
  • Agricultura
  • Manipuladores telescópicos