¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Controles del operador 79809 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Montaje Izquierda o derecha
Tamaño de la columna 45 mm (1,77 pulg.)
Señales de giro
Luces Encendido/apagado
Conexión eléctrica Cables
Voltaje de funcionamiento 3 VCC a 32 VCC
Carga de solenoide con supresión de arco 2 A a 12,8 VCC
Sellado IP67
Disponibilidad Global
Comentarios Señales de giro
Nombre de la serie Palanca de señales Hobbs

Especificaciones técnicas

Montaje Izquierda o derecha
Tamaño de la columna 45 mm (1,77 pulg.)
Señales de giro
Luces Encendido/apagado
Conexión eléctrica Cables
Voltaje de funcionamiento 3 VCC a 32 VCC
Carga de solenoide con supresión de arco 2 A a 12,8 VCC
Sellado IP67
Disponibilidad Global
Comentarios Señales de giro
Nombre de la serie Palanca de señales Hobbs

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de señales de giro Guía de línea de productos Inglés 193KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Adaptable a columnas de 38 mm, 45 mm o 55 mm
  • Botones personalizables
  • Control de agarre trenzado
  • Opción de cancelación automática
  • Variedad de conectores

Aplicaciones

  • En carretera
  • Camiones
  • Autobuses