¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores al vacío  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 30 inHg máx.
Tipo de producto Interruptor para vacío
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 1,1 inHg a 22 inHg
Puntos definidos de fábrica estándar 1,1 in-Hg, 1,5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 in H2O, 25 in H2O
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPST-NC
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de ruptura 150 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Elastómero de fluorosilicona
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Latón
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de acero, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Comentarios XX indica el punto definido
Nombre de la serie 5000

Especificaciones técnicas

Presión de operación 30 inHg máx.
Tipo de producto Interruptor para vacío
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 1,1 inHg a 22 inHg
Puntos definidos de fábrica estándar 1,1 in-Hg, 1,5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 in H2O, 25 in H2O
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPST-NC
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de ruptura 150 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Elastómero de fluorosilicona
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Latón
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de acero, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Comentarios XX indica el punto definido
Nombre de la serie 5000

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de interruptor de presión de resistencia prolongada Serie 5000 Hoja de datos Inglés 120KB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB

Características del producto

  • Resiste a aplicaciones de uso intensivo
  • Establecido de fábrica
  • Contactos enchapados en plata planos de acción directa
  • Sin banda muerta
  • Amplia selección de conexiones y terminaciones eléctricas
  • Sellado de caucho opcional

Aplicaciones

  • Transmisión del motor
  • Sistemas hidráulicos y frenos
  • Dirección hidráulica
  • Presión del combustible
  • Frenos ABS (antibloqueo)
  • Control de velocidad crucero
  • Concentradores de oxígeno
  • Aire dental
  • Equipo de embalsamiento
  • Generadores/compresores
  • Presión de agua de piscina/spa