¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar 76058 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 250 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 25 psi a 50 psi, ±5 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 25 psi, 27 psi, 20 psi, 32 psi, 35 psi, 40 psi, 42 psi
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos NO
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 1250 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Película de poliamida
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Acero niquelado
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 5000

Especificaciones técnicas

Presión de operación 250 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 25 psi a 50 psi, ±5 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 25 psi, 27 psi, 20 psi, 32 psi, 35 psi, 40 psi, 42 psi
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos NO
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 1250 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Película de poliamida
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Acero niquelado
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 5000

Documentos


Características del producto

  • Resiste a aplicaciones de uso intensivo
  • Configurado de fábrica, ajustable en campo
  • Contactos enchapados en plata planos de acción directa
  • Sin banda muerta
  • Diafragma de Kapton que ofrece compatibilidad con una amplia gama de fluidos
  • Amplia selección de conexiones y terminaciones eléctricas
  • Sellado de caucho opcional

Aplicaciones

  • Transmisión del motor
  • Sistemas hidráulicos y frenos
  • Dirección hidráulica
  • Presión del combustible
  • Frenos ABS (antibloqueo)
  • Control de velocidad crucero
  • Concentradores de oxígeno
  • Aire dental
  • Equipo de embalsamiento
  • Generadores/compresores
  • Presión de agua de piscina/spa