Presión de operación | 250 psi |
Tipo de producto | Interruptor de presión |
Conectores | 1/8-27 NPT |
Rango de ajuste de contacto | 91 psi a 150 psi, ±10 psi |
Puntos definidos de fábrica estándar | 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi, 150 psi |
Terminación eléctrica | Tornillo n.º 8-32 |
Circuitos | NO |
Contactos | Aleación de plata enchapada en oro |
Presión de resistencia | 500 psi |
Presión de ruptura | 1250 psi |
Calificación resistiva | 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC |
Calificación inductiva | 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA |
Sellado estándar | Junta o-ring de nitrilo |
Diafragma | Película de poliamida |
Temperatura | -40 °F a 250 °F |
Base | Acero niquelado |
Tipo de cubierta | Poliéster reforzado con vidrio |
Opciones | Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 5000 |
Especificaciones técnicas
Presión de operación | 250 psi |
Tipo de producto | Interruptor de presión |
Conectores | 1/8-27 NPT |
Rango de ajuste de contacto | 91 psi a 150 psi, ±10 psi |
Puntos definidos de fábrica estándar | 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi, 150 psi |
Terminación eléctrica | Tornillo n.º 8-32 |
Circuitos | NO |
Contactos | Aleación de plata enchapada en oro |
Presión de resistencia | 500 psi |
Presión de ruptura | 1250 psi |
Calificación resistiva | 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC |
Calificación inductiva | 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA |
Sellado estándar | Junta o-ring de nitrilo |
Diafragma | Película de poliamida |
Temperatura | -40 °F a 250 °F |
Base | Acero niquelado |
Tipo de cubierta | Poliéster reforzado con vidrio |
Opciones | Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 5000 |