¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar 76051 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 150 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 1,1 psi a 3 psi, ±0,5 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi, 3psi
Terminación eléctrica Tornillo n.º 8-32
Circuitos NO
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 750 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Película de poliamida
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Acero niquelado
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 5000

Especificaciones técnicas

Presión de operación 150 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 1,1 psi a 3 psi, ±0,5 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi, 3psi
Terminación eléctrica Tornillo n.º 8-32
Circuitos NO
Contactos Aleación de plata enchapada en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 750 psi
Calificación resistiva 15 A, 6 V CC; 8 A, 12 V CC; 4 A, 24 V CC
Calificación inductiva 1 A, 120 V CA; 0,5 A, 240 V CA
Sellado estándar Junta o-ring de nitrilo
Diafragma Película de poliamida
Temperatura -40 °F a 250 °F
Base Acero niquelado
Tipo de cubierta Poliéster reforzado con vidrio
Opciones Base de latón, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de rosca de conector en la base; hilos conductores (reforzados y sellados)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 5000

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de interruptores de presión Series HP, HE, MH, ME, LP y LE Hoja de datos Inglés 3MB
Hoja de datos de interruptor de presión de resistencia prolongada Serie 5000 Hoja de datos Inglés 120KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Aplicaciones de serie HP-HE-ME-LP-LE para interruptores de presión Honeywell Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Sensores e interruptores en concentradores de oxígeno Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Resiste a aplicaciones de uso intensivo
  • Configurado de fábrica, ajustable en campo
  • Contactos enchapados en plata planos de acción directa
  • Sin banda muerta
  • Diafragma de Kapton que ofrece compatibilidad con una amplia gama de fluidos
  • Amplia selección de conexiones y terminaciones eléctricas
  • Sellado de caucho opcional

Aplicaciones

  • Transmisión del motor
  • Sistemas hidráulicos y frenos
  • Dirección hidráulica
  • Presión del combustible
  • Frenos ABS (antibloqueo)
  • Control de velocidad crucero
  • Concentradores de oxígeno
  • Aire dental
  • Equipo de embalsamiento
  • Generadores/compresores
  • Presión de agua de piscina/spa

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink