¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

7554-101, portátil - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido 7554-101
Cantidad de canales 1
Tipo de entrada ±4,5 mV/V, galga extensiométrica
Formato de números en pantalla Cinco (sin decimales)
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 6,35 mm (0,25) de alto
Tipo de fuente de alimentación Adaptador de CA (incluido), 115 V CA; Baterías internas/recargables de 9,6 V
Respuesta de frecuencia -3 dB a 1000 Hz
Excitación de transductor Excitación de puente: 7 V suministrados
Impedancia mínima del transductor Impedancia de puente: 120
Salida 232 puerto ASCII, 9600 baudios, 8-N-1; salida analógica: 0 V CC a 2,4 V CC (1 V CC a 2 mV/V)
Indicación de polaridad Bipolar
Dimensiones del producto 165 mm x 74 mm x 221 mm (6,5 pulg. de ancho x 2,9 pulg. de alto x 8,7 pulg. de profundidad)
Código UNSPSC 81101713
Mercadería UNSPSC Servicio de diseño e ingeniería de instrumentos electrónicos de medición y registro
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 7554

Especificaciones técnicas

Código de pedido 7554-101
Cantidad de canales 1
Tipo de entrada ±4,5 mV/V, galga extensiométrica
Formato de números en pantalla Cinco (sin decimales)
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 6,35 mm (0,25) de alto
Tipo de fuente de alimentación Adaptador de CA (incluido), 115 V CA; Baterías internas/recargables de 9,6 V
Respuesta de frecuencia -3 dB a 1000 Hz
Excitación de transductor Excitación de puente: 7 V suministrados
Impedancia mínima del transductor Impedancia de puente: 120
Salida 232 puerto ASCII, 9600 baudios, 8-N-1; salida analógica: 0 V CC a 2,4 V CC (1 V CC a 2 mV/V)
Indicación de polaridad Bipolar
Dimensiones del producto 165 mm x 74 mm x 221 mm (6,5 pulg. de ancho x 2,9 pulg. de alto x 8,7 pulg. de profundidad)
Código UNSPSC 81101713
Mercadería UNSPSC Servicio de diseño e ingeniería de instrumentos electrónicos de medición y registro
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 7554

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
7554_highres_photo Foto Inglés 1MB
7554_lowres_photo Foto Inglés 278KB
Hoja de datos de controlador y monitor de proceso, modelo 7554 Hoja de datos Inglés 164KB
7554 Front View Foto Inglés 92KB
7554 Bottom View Foto Inglés 103KB
7554 Top Angle View Foto Inglés 138KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Monitoreo de proceso continuo (rastreo)
  • Tres funciones de registro de picos
  • Dos funciones de registro (con varias velocidades de muestras, de 1 Hz a 10 kHz, y almacenamiento para un máximo de 8000 puntos de datos)
  • Tres señales de salida de control de proceso (para ocurrencias altas, bajas y deseadas)
  • Salida RS-232
  • Capacidad de almacenamiento para un máximo de 8000 lecturas de picos
  • Cuatro funciones de operación con registros (ver, cargar, imprimir y borrar)
  • Unidades de ingeniería seleccionables
  • Función de bloqueo de menú
  • Apagado automático (cuando el sensor no está conectado)
  • Baterías de níquel-cadmio recargables
  • Software de interfaz de usuario gráfica disponible (consultar con la fábrica)
  • Medidas RPM o de ángulo simultáneas opcionales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink