Pantalla y acondicionador
Serie 7541
Instrumento de uno o dos canales. Excitación de CA o CC. Entradas de sensor de velocidad y galga extensiométrica
Estos instrumentos avanzados muestran las unidades de ingeniería de una entrada de galga extensiométrica (mV/V) y de una entrada de frecuencia. También calculan la energía y realizan 21 funciones, incluidas las verificaciones de límite, tara, retención y captura de máx./mín. No hace falta programar ni agregar hardware para realizar un ensayo productivo. El lector alfanumérico puede mostrar datos medidos y calculados, unidades de medición y estado del ensayo. Durante la configuración, lo guiará con mensajes en inglés. No hay ajustes manuales. Para calibrar, ingrese el valor de escala completa en unidades de ingeniería y la autocalibración se hará cargo del resto. Ofrece resolución del 0,01 % (máx.) y salidas analógicas de ±5 V y/o ±10 V a escala completa. Mediante el teclado se puede acceder a los datos medidos, datos retenidos, datos máx./mín., dispersión de datos, estado límite y estado de entrada/salida sin disrupciones. Puede usarse la protección por contraseña si es necesario.
Funcionalidades
- Puede calibrarse en dos direcciones (horaria y antihoraria o tensión y compresión)
- Lecturas rápidas y precisas con alta inmunidad al ruido - 2000 muestras/segundo para entrada de fuerza de torque, cabezal o tracción - respuesta de 1 ms para mayor velocidad
- Entrada de uno o dos canales
- Unidades de ingeniería de seis dígitos con leyendas y una resolución máxima del 0.01%.
- Comunicación serial RS-232, RS-422, RS-485
- Salidas analógicas de escala automática de ±5 V y/o ±10 V
- Sin puertos, baterías, ventiladores, mantenimiento ni fuentes de alimentación externas
- Excitación: modelos CA, 3.28 kHz, 3 V rms; modelos CC, 5 V o 10 V CC, seleccionables por el usuario
- Aprobado por CE