¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores RTD  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 700-101BAA-B00
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Hilo de níquel recubierto en platino
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 100 ohmios
Coeficiente de temperatura Especificación DIN de 0,00385 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Chip radial
Rango de detección de temperatura De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 100 ohmios ±0,6 ohmios a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,1 % típ. De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F); ±2,0 % máx. De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F)
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) Corriente de agua (v=0,4 m/s): t0.5=0.05 s; t0.9=0.15 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de tiempo en aire Flujo de aire (v=2 m/s): t0.5=3.0 s; t0.9=8.0 s
Estabilidad Máx. desviación del 0,06 % después de 1000 horas a 500 °C (932 °F)
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 0,3 mA a 1,0 mA
Autocalentamiento 0,4 K/mW a 0 °C (32 °F)
Resistencia de aislamiento 100 MOhm a 20 °C (68 °F)
Nombre de la serie 700
Construcción Soporte de alúmina 99 % pasivado, parte de resistencia, vidrio refractario pasivado completamente
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Especificaciones técnicas

Producto 700-101BAA-B00
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Hilo de níquel recubierto en platino
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 100 ohmios
Coeficiente de temperatura Especificación DIN de 0,00385 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Chip radial
Rango de detección de temperatura De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 100 ohmios ±0,6 ohmios a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,1 % típ. De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F); ±2,0 % máx. De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F)
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) Corriente de agua (v=0,4 m/s): t0.5=0.05 s; t0.9=0.15 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de tiempo en aire Flujo de aire (v=2 m/s): t0.5=3.0 s; t0.9=8.0 s
Estabilidad Máx. desviación del 0,06 % después de 1000 horas a 500 °C (932 °F)
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 0,3 mA a 1,0 mA
Autocalentamiento 0,4 K/mW a 0 °C (32 °F)
Resistencia de aislamiento 100 MOhm a 20 °C (68 °F)
Nombre de la serie 700
Construcción Soporte de alúmina 99 % pasivado, parte de resistencia, vidrio refractario pasivado completamente
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
RTD de platino Serie 700 Hoja de datos Inglés 249KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
50010925: Sensores de temperatura de RTD de platino serie 700, edición 1 Instrucciones de instalación Inglés 157KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Características del producto

  • Resistencia lineal en comparación con temperatura
  • Alta precisión
  • Intercambiabilidad
  • Excelente estabilidad
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Amplio rango de temperatura

Aplicaciones

  • HVAC (climatización): temperatura ambiente, de conductos y refrigerante
  • Ensambles electrónicos: gestión térmica, compensación de la temperatura
  • Control de proceso: regulación de temperatura