¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0,99 in de alto x 0,687 in de ancho x 1,94 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 9,73 N (35 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Acción de contacto de cerrar antes de abrir
Comentarios Recorrido de liberación (0,005 in) mín. -------- El recorrido del émbolo entre las posiciones de funcionamiento debe ser de (0,020 in) como mínimo.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0,99 in de alto x 0,687 in de ancho x 1,94 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 9,73 N (35 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Acción de contacto de cerrar antes de abrir
Comentarios Recorrido de liberación (0,005 in) mín. -------- El recorrido del émbolo entre las posiciones de funcionamiento debe ser de (0,020 in) como mínimo.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Series BS/DT/MT/MN/TB de interruptores grandes de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas