¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sondas de temperatura 6655-99580003 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Aire/superficie
Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 10.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
Curva R-T 16
Constante de tiempo en superficie de metal 1,5 s
Constante de disipación en superficie de metal 6,5 mW/°C
Material del cuerpo Fenólico
Tipo interfaz/conector eléctrico Terminal de conexión rápida (90°, 0,1875 in)
Método de montaje/interfaz mecánica Superficie fija de abrazadera
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie 6655
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Aire/superficie
Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 10.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
Curva R-T 16
Constante de tiempo en superficie de metal 1,5 s
Constante de disipación en superficie de metal 6,5 mW/°C
Material del cuerpo Fenólico
Tipo interfaz/conector eléctrico Terminal de conexión rápida (90°, 0,1875 in)
Método de montaje/interfaz mecánica Superficie fija de abrazadera
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie 6655
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de temperatura sobre superficie 6655 Hoja de datos Inglés 119KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Detección de temperatura de aire/superficie
  • Salida del termistor NTC
  • Bajo costo
  • Perfil bajo y compacto
  • Sustitución concisa
  • Tiempo de respuesta mejorado
  • Precisión mejorada
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Variedad de abrazaderas de montaje
  • Huella de encapsulado de sensor ampliamente usado
  • Mayor estabilidad/bajo desfase

Aplicaciones

  • Calentadores de agua y calderas
  • Hornos y rangos industriales
  • Rodillos de difusores de fotocopiadoras
  • Detección de temperatura de compresores o conductos de HVAC