Sondas de temperatura
Serie 6655
Aire-gas/superficie. NTC. Encapsulado tipo termostato fenólico
Los sensores de temperatura en superficie Serie 6655 son sensores de temperatura basados en termistor de costo más bajo que usan el encapsulado compacto de termostato de perfil bajo de Honeywell, de 12,70.mm (0,5.in). Estos productos están diseñados para ofrecer mediciones de temperatura con mayor respuesta y precisión en la mayoría de las superficies y tuberías planas, en aplicaciones sin condensación.
A diferencia de los termostatos, que generalmente se limitan a una temperatura fija, estos dispositivos NTC (coeficiente de temperatura negativo) basados en termistores le brindan al cliente más flexibilidad en el monitoreo y control de la temperatura. La sustitución concisa elimina o reduce la necesidad de que el cliente calibre el dispositivo. La mayor precisión y el tiempo de respuesta están diseñados para satisfacer sus necesidades. El amplio rango de temperatura de operación de -20.°C a 110.°C [de -4.°F a 230.°F) permiten flexibilidad de aplicación.
La Serie 6655 es ampliamente reconocida debido a su diseño sólido y facilidad de instalación. Una variedad de abrazaderas de montaje proporciona flexibilidad de instalación.