¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga para aplicaciones especiales 6443-105 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
Rango 500 lb y 2000 lb
Precisión escala completa de ±0,15 %
No linealidad ±0,10 % de escala completa
Histéresis ±0,10 % de escala completa
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,002 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS3102E-14S-5P (2)
Conector de acoplamiento MS3106E-14S-5S
Material de estructura Acero al carbono niquelado
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 6443

Especificaciones técnicas

Código de pedido 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
Rango 500 lb y 2000 lb
Precisión escala completa de ±0,15 %
No linealidad ±0,10 % de escala completa
Histéresis ±0,10 % de escala completa
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,002 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS3102E-14S-5P (2)
Conector de acoplamiento MS3106E-14S-5S
Material de estructura Acero al carbono niquelado
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 6443

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de fuerza X-Y modelo 6443 Hoja de datos Inglés 299KB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 6443 Información técnica Inglés 56KB
Modelo 6443, vista superior Inglés 108KB
Modelo 6443, vista frontal Inglés 88KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Tamaño compacto
  • Construcción de acero al carbono
  • 0,1 % de linealidad e histéresis, respectivamente
  • Lecturas simultáneas de doble eje
  • Mínima interferencia

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales