¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Interruptores sellados - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Hilo conductor
Fuerza de operación (OF) 22,24 N a 53,38 N (5,0 lbs a 12,0 lbs)
Fuerza de liberación 13,35 N mín. (3 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 133,45 N máx. (30 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,02 mm máx. (0,04 in máx.)
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm máx. (0,02 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 3,18 mm mín. (0,13 in mín.)
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca
Corriente 7 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie HE
Sellado Hermético
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 125 °C (de -67 °F a 257 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Hilo conductor
Fuerza de operación (OF) 22,24 N a 53,38 N (5,0 lbs a 12,0 lbs)
Fuerza de liberación 13,35 N mín. (3 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 133,45 N máx. (30 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,02 mm máx. (0,04 in máx.)
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm máx. (0,02 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 3,18 mm mín. (0,13 in mín.)
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca Sin palanca
Corriente 7 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie HE
Sellado Hermético
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 125 °C (de -67 °F a 257 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Documentos


Características del producto

  • Cumple o supera la vida útil mecánica y eléctrica según se define en la especificación MIL-PRF-8805.
  • Reúne los requisitos de resistencia a la arena y el polvo, a explosiones, al deshielo, a la corriente mínima y a la humedad.
  • Los actuadores de émbolo superior y émbolo con rodillo tienen un anillo raspador interno para el frío.
  • Variedad de actuadores y terminaciones.
  • Variedad de opciones y materiales de contacto.
  • Cuerpo de acero inoxidable

Aplicaciones

  • Controles antihielo de aeronaves de pasajeros
  • Actuadores para plegar alas de aeronaves militares