¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Codificadores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 600-128-C24
Tipo de codificador Industria óptica
Pulso por revolución 128
Salida Onda de dos cuadrados, el canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario
Salida de voltaje 2,4 V CC mín. (alto); 0,4 V CC máx. (bajo)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Temperatura de almacenamiento De -55 °C a 110 °C (de -67 °F a 230 °F)
Vida rotacional 10 millones de rotaciones de eje, mín.
Velocidad de funcionamiento 300 r. p. m. máx.
Terminal PC tipo C-24, montaje vertical, 4 pines, enchapado en oro
Rango de voltaje fuente 5 V CC ±5 % a 30 mA máx. más requisitos externos
Corriente de alimentación 30 mA
Recorrido eléctrico Continuo/360°
Recorrido mecánico Continuo/360°
Resistencia de polarización 10 kOhm
Torque de operación 0,011 N m (1,5 oz in) máx.
Tipo de cuerpo Termoplástico moldeado
Material del eje Acero inoxidable
Material del manguito Latón niquelado
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39121527
Mercadería UNSPSC Codificadores 39121527
Nombre de la serie 600

Especificaciones técnicas

Producto 600-128-C24
Tipo de codificador Industria óptica
Pulso por revolución 128
Salida Onda de dos cuadrados, el canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario
Salida de voltaje 2,4 V CC mín. (alto); 0,4 V CC máx. (bajo)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Temperatura de almacenamiento De -55 °C a 110 °C (de -67 °F a 230 °F)
Vida rotacional 10 millones de rotaciones de eje, mín.
Velocidad de funcionamiento 300 r. p. m. máx.
Terminal PC tipo C-24, montaje vertical, 4 pines, enchapado en oro
Rango de voltaje fuente 5 V CC ±5 % a 30 mA máx. más requisitos externos
Corriente de alimentación 30 mA
Recorrido eléctrico Continuo/360°
Recorrido mecánico Continuo/360°
Resistencia de polarización 10 kOhm
Torque de operación 0,011 N m (1,5 oz in) máx.
Tipo de cuerpo Termoplástico moldeado
Material del eje Acero inoxidable
Material del manguito Latón niquelado
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39121527
Mercadería UNSPSC Codificadores 39121527
Nombre de la serie 600

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Hoja de datos de los codificadores ópticos Serie 600 Hoja de datos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de codificadores ópticos Serie 600 Instrucciones de instalación Inglés 774KB
Serie 600. Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 480KB
Foto de baja resolución de la Serie 600, 600-128-C24 Foto -- 76KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Características del producto

  • Tecnología sin contacto, con un mínimo de 10 millones de rotaciones de eje: promueve una vida útil prolongada en la aplicación
  • Salida de voltaje digital: puede eliminar la necesidad de conversores de analógico a digital y ofrece una solución más rentable
  • Salida compatible con TTL: evita disparadores de altos/bajos falsos debido al ruido ambiental
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 65 °C [-40 °F a 149 °F]: promueve flexibilidad en las aplicaciones
  • Opción de terminaciones de montaje: diseñado para brindar flexibilidad al momento del montaje

Aplicaciones

Industrial:

  • Control del motor
  • Control de flujo
  • Robótica
  • Periféricos de computadoras
  • Equipos de soldadura

Médico:

  • Equipos portátiles de diagnóstico (por ejemplo, electrocardiograma, ultrasonido)
  • Respiradores de cuidado de la salud en el hogar
  • Equipos quirúrgicos
  • Mandos de precisión

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink