Interruptores sellados
Serie XE
7 A CA y CC. Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones. Centros de montaje lateral de 4,8 mm. Listados MIL-PRF-8805 y UL
Los interruptores básicos miniatura sellados Series.SE y XE de Honeywell están diseñados para brindar indicación de posición precisa y confiable de aplicaciones críticas en sistemas militares y de aeronaves. Las aplicaciones varían desde aeronaves militares y comerciales y helicópteros hasta vehículos terrestres militares (vehículos sobre carriles y cuatro ruedas). Además, estos interruptores son adecuados para otras aplicaciones industriales y comerciales en las que se requiere un sellado a prueba de factores ambientales.
La Serie SE de productos sellados a prueba de factores ambientales está diseñada para aplicaciones exigentes en las que hay presente agua y/o partículas contaminantes junto con la posibilidad de una amplia variedad de temperaturas. The SE Series incorporates the Honeywell time-proven MICRO SWITCH SM Series electromechanical switches in the SE housing.
La Serie.XE de productos miniatura sellados a prueba de factores ambientales es similar a la Serie.SE, a excepción por el tamaño más pequeño del paquete, que utiliza el interruptor electromecánico subminiatura SX MICRO SWITCH de Honeywell. Además, ciertos interruptores XE de Honeywell cuenta con la calificación MIL-PRF-8805 que satisface los requisitos en los que se requiere un interruptor que cumpla con las especificaciones militares.
Para incorporar mayor versatilidad a la familia de productos de las Series.SE y XE, los productos con certificación CSA y UL están disponibles cuando la aplicación no está relacionada con aplicaciones aeroespaciales o militares.