Nombre de la serie | 5 FW |
Tipo de sensor | Ambientes hostiles |
Tecnología | Imán |
Temperatura de funcionamiento | -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
Forma | Especial |
Empaquetado | Objetivo |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Peso | 13 g [0,4 oz] |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | 5 FW |
Tipo de sensor | Ambientes hostiles |
Tecnología | Imán |
Temperatura de funcionamiento | -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
Forma | Especial |
Empaquetado | Objetivo |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Peso | 13 g [0,4 oz] |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
---|