¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 5 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Imán
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F)
Forma Especial
Empaquetado Objetivo
Dimensión 6,4 mm (0,25 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Peso 40 g [1,4 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 5 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Imán
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F)
Forma Especial
Empaquetado Objetivo
Dimensión 6,4 mm (0,25 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Peso 40 g [1,4 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 2MB

Aplicaciones

  • Sistemas de puertas y servicios
  • Sistemas de alta elevación
  • Sistemas hidráulicos
  • Válvulas, sistemas de empuje inverso/motores
  • Sistemas de generación de energía
  • Sistemas de control ambiental
  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink