¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad magnéticos digitales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 58426LVA30
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 15 VCC
Longitud de la carcasa 105,4 mm (4,15 pulg.)
Diámetro de cuerpo 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Terminación Conector; se acopla a MS3106A-10SL-3S
Nombre de la serie Serie 584XX

Especificaciones técnicas

Producto 58426LVA30
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 15 VCC
Longitud de la carcasa 105,4 mm (4,15 pulg.)
Diámetro de cuerpo 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Terminación Conector; se acopla a MS3106A-10SL-3S
Nombre de la serie Serie 584XX

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos digitales serie 584XX Hoja de datos Inglés 255KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Detecta objetivos de metal ferroso
  • La señal de salida del circuito integrado permite el uso directo del producto en equipos digitales.
  • Minimiza la necesidad de utilizar un circuito de interfaz, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento.
  • Mayor estabilidad debido a los componentes que coinciden con exactitud.
  • La relación sumamente precisa entre la posición física de un objeto detectado y la señal eléctrica producida proporciona una mayor precisión en las aplicaciones de tiempo y posicionamiento.
  • Mayor sensibilidad con la capacidad de producir una salida completa de 5 V a 30 V a velocidades mínimas de 3 in por segundo en distancias de 0,050 in o de 1 in por segundo en distancias de 0,005 in.
  • La amplitud de salida constante independiente de la velocidad y la distancia de actuación (dentro del rango de detección) permiten una salida completa a prácticamente velocidades cero.
  • La excelente resistencia al agua, aceites, descargas y daños por vibraciones prolongan la vida útil del producto y la confiabilidad de la operación.
  • Amplia variedad de voltajes de alimentación aporta flexibilidad de aplicación.
  • Permite reducir los ruidos, lo que a menudo es esencial en aplicaciones potenciales de sincronización y posicionamiento.
  • Las versiones prehiladas o de conector aportan flexibilidad de aplicación.
  • Los tamaños de rosca estándar mejoran la compatibilidad y el intercambio con otros tipos de sensores de velocidad estándar.

Aplicaciones

Industrial:

  • Computación
  • Recuento de alta velocidad
  • Posicionamiento
  • Tacometría
  • Sincronización
  • Recorrido
  • Medición de flujo
  • Control de máquinas

Transporte:

  • Detección de r. p. m. de bombas, motores o máquinas
  • Detección de exceso de velocidad o baja velocidad
  • Detección de velocidad de rueda

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink