Los sensores de velocidad magnéticos digitales Serie 584XX combinan un sistema electrónico activo con las características de los sensores de reluctancia variable en un solo encapsulado. Los sensores Serie 584XX producen señales de salida de amplitud constante adecuadas para el uso directo en muchas aplicaciones de control digital y lógico. Dado que el acondicionamiento de la señal digital se realiza internamente, ya no se requiere de un circuito de interfaz. Este circuito cambia la forma de onda generada por la bobina del sensor a una salida de onda cuadrada digital.
Producto | 58426LV |
Voltaje de alimentación | 4,5 VCC a 15 VCC |
Longitud de la carcasa | 76,2 mm (3,00 pulg.) |
Diámetro de cuerpo | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
Terminación | Conector; se acopla a MS3106A-10SL-3S |
Nombre de la serie | Serie 584XX |
Especificaciones técnicas
Producto | 58426LV |
Voltaje de alimentación | 4,5 VCC a 15 VCC |
Longitud de la carcasa | 76,2 mm (3,00 pulg.) |
Diámetro de cuerpo | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
Terminación | Conector; se acopla a MS3106A-10SL-3S |
Nombre de la serie | Serie 584XX |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad magnéticos digitales serie 584XX | Hoja de datos | Inglés | 255KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Industrial:
Transporte: