¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Series 380/RV4/485/53C/385 53C11500 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Industrial
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 2 W
Valor de resistencia 1,5 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 25000 ciclos
Rotación mecánica 312°
Vueltas No corresponde
Terminal Terminal de soldadura
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 50,80 mm (2,0 pulg.)
Extremo del eje Redondo liso
Cuerpo 27,8 mm (1,094 in) de diámetro máx. excepto en la resistencia terminal
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 120 °C [-67 °F a 248 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 500 V
Linealidad 177 5 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie 53

Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Industrial
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 2 W
Valor de resistencia 1,5 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 25000 ciclos
Rotación mecánica 312°
Vueltas No corresponde
Terminal Terminal de soldadura
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 50,80 mm (2,0 pulg.)
Extremo del eje Redondo liso
Cuerpo 27,8 mm (1,094 in) de diámetro máx. excepto en la resistencia terminal
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 120 °C [-67 °F a 248 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 500 V
Linealidad 177 5 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie 53

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Potenciómetros de plástico conductor de 2 W Series 380, RV4, 485, 53C y 385 Hoja de datos Inglés 8MB
Guía de la línea de potenciómetros Guía de línea de productos Inglés 242KB
Instrucciones de instalación de los potenciómetros de plástico conductor de 2 W Series 380, RV4, 485, 53C y 385 Instrucciones de instalación Inglés 7MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Características del producto

  • Manguitos y eje de latón niquelado resistentes
  • Elemento plástico conductor
  • Punta lineal
  • Vida rotacional de 25.000 ciclos

Aplicaciones

  • Controles manuales (acelerador, control de mando)
  • Vehículos eléctricos
  • Movilidad personal
  • Vehículos todoterreno
  • Soldadoras y calefacción
  • Telecomunicaciones

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink