¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sondas de temperatura  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Superficie
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 15.000 Ohm
Tolerancia ±1,0 %
Precisión ESA/SCC-4006-001-03
BETA (25/85) 3670
Curva R-T 12
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua No corresponde
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) No corresponde
Constante de tiempo en superficie de metal 1,0 s
Constante de disipación en superficie de metal 3,3 mW/°C
Material del cuerpo Aluminio
Tipo interfaz/conector eléctrico Hilos (dos)
Método de montaje/interfaz mecánica Sujeción
Material del hilo Aislamiento de teflón de calibre 30
Longitud del hilo 305 mm (12 pulg.)
Nombre de la serie 500
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Superficie
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 15.000 Ohm
Tolerancia ±1,0 %
Precisión ESA/SCC-4006-001-03
BETA (25/85) 3670
Curva R-T 12
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua No corresponde
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) No corresponde
Constante de tiempo en superficie de metal 1,0 s
Constante de disipación en superficie de metal 3,3 mW/°C
Material del cuerpo Aluminio
Tipo interfaz/conector eléctrico Hilos (dos)
Método de montaje/interfaz mecánica Sujeción
Material del hilo Aislamiento de teflón de calibre 30
Longitud del hilo 305 mm (12 pulg.)
Nombre de la serie 500
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sondas de temperatura encapsuladas serie 500 Hoja de datos Inglés 1MB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Opción de diseños personalizados o existentes
  • Aire/gas, superficie, inmersión y nivel de líquidos
  • Salida tipo NTC
  • Sensibilidad mejorada
  • Encapsulado de tamaño pequeño
  • Fácil de instalar
  • Confiabilidad mejorada
  • Precisión mejorada
  • Mayor estabilidad/bajo desfase
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Amplia variedad de estilos de montaje de sondas
  • Configuraciones personalizadas disponibles
  • Salida lineal de RTD disponible

Aplicaciones

  • Industrial: HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), refrigeración, automatización de oficina, compresores de aire, hornos y cocinas industriales, sistemas hidráulicos, procesamiento y envasado, generación de energía
  • Transporte: Detección de temperatura de aceite del motor, combustible, refrigerante o superficie de vehículo de uso intensivo o deportivo
  • Aviación: Sistemas de control ambiental o de aire comprimido del motor
  • Estaciones meteorológicas