¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Codificadores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 510E1A48F209PC
Tipo de codificador Mecánicos
Pulso por revolución 9
Pulso 1/4 ciclo por freno
Frenos 36
Salida Código gris de 2 bits, el canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
Temperatura de almacenamiento De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 248 °F)
Vida rotacional 100000 ciclos con freno con la carga nominal típica
Velocidad de funcionamiento 50 r. p. m. máx.
Terminal PC inclinado tipo C-30 para montaje vertical, tres hilos
Resistencia de contacto 5 Ohm máx.
Resistencia abierta 100 kOhm mín.
Recorrido eléctrico Continuo/360°
Recorrido mecánico Continuo/360°
Voltaje de resistencia dieléctrica 1000 V CA al nivel del mar
Calificación nominal del contacto 250 mA a 28 V CC máx.
Torque de operación 21 mN m a 23 mN m [3 oz in a 5 oz in]
Tipo de cuerpo Termoplástico reforzado con vidrio
Material del eje Termoplástico reforzado con vidrio
Diámetro del eje 6,27 mm (0,247 pulg.)
Longitud del eje 19,1 mm (0,752 pulg.)
Material del manguito Termoplástico reforzado con vidrio
Diámetro del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Longitud del manguito 6,35 mm (0,25 pulg.)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39121527
Mercadería UNSPSC Codificadores 39121527
Nombre de la serie 510

Especificaciones técnicas

Producto 510E1A48F209PC
Tipo de codificador Mecánicos
Pulso por revolución 9
Pulso 1/4 ciclo por freno
Frenos 36
Salida Código gris de 2 bits, el canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
Temperatura de almacenamiento De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 248 °F)
Vida rotacional 100000 ciclos con freno con la carga nominal típica
Velocidad de funcionamiento 50 r. p. m. máx.
Terminal PC inclinado tipo C-30 para montaje vertical, tres hilos
Resistencia de contacto 5 Ohm máx.
Resistencia abierta 100 kOhm mín.
Recorrido eléctrico Continuo/360°
Recorrido mecánico Continuo/360°
Voltaje de resistencia dieléctrica 1000 V CA al nivel del mar
Calificación nominal del contacto 250 mA a 28 V CC máx.
Torque de operación 21 mN m a 23 mN m [3 oz in a 5 oz in]
Tipo de cuerpo Termoplástico reforzado con vidrio
Material del eje Termoplástico reforzado con vidrio
Diámetro del eje 6,27 mm (0,247 pulg.)
Longitud del eje 19,1 mm (0,752 pulg.)
Material del manguito Termoplástico reforzado con vidrio
Diámetro del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Longitud del manguito 6,35 mm (0,25 pulg.)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39121527
Mercadería UNSPSC Codificadores 39121527
Nombre de la serie 510

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Hoja de datos de los codificadores mecánicos Serie 510 Hoja de datos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de codificadores mecánicos Serie 510 Instrucciones de instalación Inglés 712KB
Foto de alta resolución de la Serie 510, terminación C, 3 cables Foto -- 382KB
Foto de baja resolución de la Serie 510, terminación C, 3 cables Foto -- 60KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Características del producto

  • Alta resolución: hasta 36 posiciones para aplicaciones que requieren una alta resolución
  • Código gris de salida digital de voltaje: puede eliminar la necesidad de conversores de analógico a digital y ofrece una solución más rentable
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 105 °C [-40 °F a 221 °F]: ayuda a minimizar los problemas de rendimiento térmico
  • Flexibilidad al momento del montaje: las terminaciones de montaje horizontal o vertical brindan flexibilidad en la aplicación

Aplicaciones

Industrial:

  • Robótica
  • Controles de riego
  • Equipo de audio/visual

Médico:

  • Máquinas de desfibrilación y para electrocardiogramas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink