Tipo de interruptor | MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 0,5 A |
Circuitos | SPDT |
Terminación | Hilo conductor |
Sellado | Sellado hermético |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122209 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor de acción rápida 39122209 |
Nombre de la serie | HS |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 0,5 A |
Circuitos | SPDT |
Terminación | Hilo conductor |
Sellado | Sellado hermético |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122209 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor de acción rápida 39122209 |
Nombre de la serie | HS |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptores básicos grandes de primera calidad sellados herméticamente Serie HS MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 635KB |
---|---|---|---|
Interruptores básicos sellados herméticamente serie HS | Información del catálogo | Inglés | 212KB |
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH | Guía de línea de productos | Inglés | 817KB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa | Guía de familias de productos | Inglés | 18MB |