¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Interruptores sellados - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 0,5 A
Circuitos SPDT
Terminación Hilo conductor
Sellado Sellado hermético
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Comentarios Hilos conductores de 2775 mm (9 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HS

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 0,5 A
Circuitos SPDT
Terminación Hilo conductor
Sellado Sellado hermético
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Comentarios Hilos conductores de 2775 mm (9 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos grandes de primera calidad sellados herméticamente Serie HS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 635KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 807KB
Foto de baja resolución de 4HS4-118 Foto Inglés 109KB
Interruptores básicos sellados herméticamente serie HS Información del catálogo Inglés 212KB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente según MIL-PRF-8805, símbolo de diseño 5
  • Capacidad de interrupción de carga de energía de 25 A a 28 V CC
  • Amplio rango de tolerancia a temperatura: -55 °C a 125 °C (-67 °F a 250 °F)
  • Construcción para alta temperatura para uso a 149 °C [300 °F]
  • No es sensible a cambios en altura o por presión.
  • Opción de activación

Aplicaciones

  • Ambientes con vapor o gases adversos
  • Aeronaves y helicópteros
  • Lavado a vapor de máquinas procesadoras de alimentos
  • Ambientes húmedos, aceitosos o con polvo
  • Control de válvula industrial