¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0,99 in de alto x 0,687 in de ancho x 1,94 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado A prueba de factores ambientales
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Terminales
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 40 gf máx.
Fuerza de liberación 20 gf mín.
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 226,8 g (0,50 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Carga “G” de 5 a 8 gramos
Comentarios Características de funcionamiento medidas en la configuración mínima
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0,99 in de alto x 0,687 in de ancho x 1,94 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado A prueba de factores ambientales
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Terminales
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 40 gf máx.
Fuerza de liberación 20 gf mín.
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 226,8 g (0,50 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Carga “G” de 5 a 8 gramos
Comentarios Características de funcionamiento medidas en la configuración mínima
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos


Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas