¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos 2 CKT DB
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 480 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,34 N a 5,56 N (12,0 oz a 20,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 1,67 N (6,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,52 mm (0,060 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,03 mm (0,080) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm a 0,63 mm (0,015 in a 0,025 in)
Posición de operacion (OP) 2,16 mm (0,085 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 54,1 mm (2,13 pulg.)
Peso 34,5 g (0,076 lb)
Altura del cuerpo 30,5 mm (1,2 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 63,5 mm (2,50 pulg.)
Recomendado para La mayoría de las aplicaciones
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MN

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos 2 CKT DB
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 480 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,34 N a 5,56 N (12,0 oz a 20,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 1,67 N (6,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,52 mm (0,060 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,03 mm (0,080) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm a 0,63 mm (0,015 in a 0,025 in)
Posición de operacion (OP) 2,16 mm (0,085 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 54,1 mm (2,13 pulg.)
Peso 34,5 g (0,076 lb)
Altura del cuerpo 30,5 mm (1,2 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 63,5 mm (2,50 pulg.)
Recomendado para La mayoría de las aplicaciones
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MN

Documentos


Características del producto

  • Circuitos de doble corte
  • Capacidad de interrupción de carga de energía de 15 A a 600 V CA
  • Capacidad de manejo de motor de 746 V (1 hp) a 240 V CA
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 10.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • El espacio entre terminales reduce la posibilidad de cortocircuitos.
  • Plástico resistente al arco

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta
  • Prensas
  • Equipos industriales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink