Nombre de la serie | 300 FW |
Tipo de sensor | Ambientes hostiles |
Tecnología | ECKO |
Tipo de salida | Normalmente abierto/cerrado, sumidero de corriente |
Temperatura de funcionamiento | De -77 °C a 125 °C (de -106,6 °F a 257 °F) |
Forma | Cilíndrico |
Empaquetado | Sensor de dos piezas |
Dimensión | 11,2 mm (0,44 pulg.) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Superficie de detección | Protegido |
Terminación | Hilo conductor |
Distancia de actuación garantizada | 1,78 mm a 3,3 mm (0,07 in a 0,130 in) |
Fuerza de impacto | MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms |
Vibración | Pico sinusoidal de 25 g |
Polaridad opuesta | Sí |
Cortocircuito | Sí |
Protección de circuitos | Oscilaciones, MIL-STD-704, polaridad inversa (entrada protegida), EMC (compatibilidad electromagnética), MIL-STD-461, 462 |
Comentarios | Diseñado para funcionar con la tarjeta de integral del sensor (serie 405FW) o el módulo de interfaz del sensor (serie ZS-00380) de Honeywell. |
Peso | 58 g [2 oz] |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | 300 FW |
Tipo de sensor | Ambientes hostiles |
Tecnología | ECKO |
Tipo de salida | Normalmente abierto/cerrado, sumidero de corriente |
Temperatura de funcionamiento | De -77 °C a 125 °C (de -106,6 °F a 257 °F) |
Forma | Cilíndrico |
Empaquetado | Sensor de dos piezas |
Dimensión | 11,2 mm (0,44 pulg.) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Superficie de detección | Protegido |
Terminación | Hilo conductor |
Distancia de actuación garantizada | 1,78 mm a 3,3 mm (0,07 in a 0,130 in) |
Fuerza de impacto | MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms |
Vibración | Pico sinusoidal de 25 g |
Polaridad opuesta | Sí |
Cortocircuito | Sí |
Protección de circuitos | Oscilaciones, MIL-STD-704, polaridad inversa (entrada protegida), EMC (compatibilidad electromagnética), MIL-STD-461, 462 |
Comentarios | Diseñado para funcionar con la tarjeta de integral del sensor (serie 405FW) o el módulo de interfaz del sensor (serie ZS-00380) de Honeywell. |
Peso | 58 g [2 oz] |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
---|