¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM) - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 300 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Empaquetado Sensor de dos piezas
Material del cuerpo Acero inoxidable
Distancia de actuación garantizada 0 mm a 3,5 mm (0 in a 0,1378 in)
Comentarios Diseñado para funcionar con el módulo de interfaz del sensor (ZS-00500) de Honeywell.
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 300 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Empaquetado Sensor de dos piezas
Material del cuerpo Acero inoxidable
Distancia de actuación garantizada 0 mm a 3,5 mm (0 in a 0,1378 in)
Comentarios Diseñado para funcionar con el módulo de interfaz del sensor (ZS-00500) de Honeywell.
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de proximidad Guía de línea de productos Inglés 164KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink