¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento manual  04780045 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Manual
Temperatura de funcionamiento De 52 °C a 150 °C (125 °F a 302 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 130,0 °C (266 °F)
Tolerancia de apertura 5,6 °C (10 °F)
Temperatura de cierre Manual
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental De 10 °C a 150 °C (50 °F a 302 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 3455RMG

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Manual
Temperatura de funcionamiento De 52 °C a 150 °C (125 °F a 302 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 130,0 °C (266 °F)
Tolerancia de apertura 5,6 °C (10 °F)
Temperatura de cierre Manual
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental De 10 °C a 150 °C (50 °F a 302 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 3455RMG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Reinicio manual
  • Contactos de nivel lógico

Aplicaciones

  • Computadoras
  • Dispositivos electrónicos médicos
  • Fuentes de alimentación
  • Controles industriales
  • Equipos de prueba
  • Infotech

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink