¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  86500001 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 43,3 °C (110 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 60,0 °C (140 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Tornillo de cabeza hexagonal M4x.7 B225
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 3455RG

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 43,3 °C (110 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 60,0 °C (140 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Tornillo de cabeza hexagonal M4x.7 B225
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 3455RG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Perfil alto
  • Contactos de nivel lógico

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Automotriz
  • Copiadoras de oficina
  • Electrodomésticos principales