Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 85,0 °C (185 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 65,0 °C (149 °F) |
Tolerancia de cierre | 4,4 °C (8 °F) |
Rango de exposición ambiental | -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Tornillo de cabeza hexagonal M5x.8 B226 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 3455RCG |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 85,0 °C (185 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 65,0 °C (149 °F) |
Tolerancia de cierre | 4,4 °C (8 °F) |
Rango de exposición ambiental | -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Tornillo de cabeza hexagonal M5x.8 B226 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 3455RCG |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |