¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  0330048 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F]
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 80,0 °C (176 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 67,8 °C (154 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Sobremoldeado cerámico con resina epoxi
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Espárrago de cabeza redonda 6-32 B240
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente baja, sobremoldeado
Nombre de la serie 3455RBVG

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F]
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 80,0 °C (176 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 67,8 °C (154 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Sobremoldeado cerámico con resina epoxi
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Espárrago de cabeza redonda 6-32 B240
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente baja, sobremoldeado
Nombre de la serie 3455RBVG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Sobremoldeado aislado eléctricamente
  • Contactos de nivel lógico

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Industrial
  • Bombas de gas