Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F] |
Amperaje | 15 A/10 A resistivo máx. |
Voltaje | 120 VCA/240 VCA |
Temperatura de apertura | 73,9 °C (165 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 40,6 °C (105 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,6 °C (10 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Sobremoldeado cerámico con resina epoxi |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Espárrago de cabeza redonda 6-32 B240 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Corriente alta |
Nombre de la serie | 3455RBV |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F] |
Amperaje | 15 A/10 A resistivo máx. |
Voltaje | 120 VCA/240 VCA |
Temperatura de apertura | 73,9 °C (165 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 40,6 °C (105 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,6 °C (10 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Sobremoldeado cerámico con resina epoxi |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Espárrago de cabeza redonda 6-32 B240 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Corriente alta |
Nombre de la serie | 3455RBV |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |