¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  81360035 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A resistivo máx.
Voltaje 120 VCA/240 VCA
Temperatura de apertura 54,4 °C (130 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 46,1 °C (115 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 3455R

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A resistivo máx.
Voltaje 120 VCA/240 VCA
Temperatura de apertura 54,4 °C (130 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 46,1 °C (115 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 3455R

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Perfil alto
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Automotriz
  • Electrodomésticos principales
  • Copiadoras de oficina
  • Detectores de temperatura y humo