Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Manual |
Temperatura de funcionamiento | De 52 °C a 232 °C (125 °F a 450 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 198,9 °C (390 °F) |
Tolerancia de apertura | 8,3 °C (15 °F) |
Temperatura de cierre | Manual |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De 10 °C a 260 °C (50 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Sin abrazadera |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 3450CMG |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Manual |
Temperatura de funcionamiento | De 52 °C a 232 °C (125 °F a 450 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 198,9 °C (390 °F) |
Tolerancia de apertura | 8,3 °C (15 °F) |
Temperatura de cierre | Manual |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De 10 °C a 260 °C (50 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Sin abrazadera |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 3450CMG |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |