Nombre de la serie | 300 FW |
Tipo de sensor | Módulo de interfaz del sensor |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Distancia de actuación garantizada | 0 mm a 3,5 mm (0 in a 0,1378 in) |
Comentarios | Diseñado para funcionar con el módulo de interfaz del sensor (ZS-00500) de Honeywell. |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | 300 FW |
Tipo de sensor | Módulo de interfaz del sensor |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Distancia de actuación garantizada | 0 mm a 3,5 mm (0 in a 0,1378 in) |
Comentarios | Diseñado para funcionar con el módulo de interfaz del sensor (ZS-00500) de Honeywell. |
Mercadería UNSPSC | Sensores de proximidad 41111926 |
Código UNSPSC | 41111926 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
---|