¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transbordador espacial/satélite 00310016 3200 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F)
Amperaje 5,0 A resistivo
Voltaje 28 V CA/V CC
Temperatura de apertura 40,0 °C (104 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 35,0 °C (95 °F)
Tolerancia de cierre 2,2 °C (4 °F)
Rango de exposición ambiental De -65 °C a 177 °C (de -85 °F a 350 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 Vca
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 500 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,025 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. C
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Método 213; 750 G
Vibración MIL-STD-202, Método 204; 30 G : MIL-STD-202, Método 214; 50 G
Impacto térmico MIL-STD-202, Método 107; Cond. B
Aceleración MIL-STD-202, Método 212; 20 G
Rocío salino MIL-STD-202, Método 101; Cond. B
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B208
Normas y aprobaciones Certificación de la NASA
Nombre de la serie 3200

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F)
Amperaje 5,0 A resistivo
Voltaje 28 V CA/V CC
Temperatura de apertura 40,0 °C (104 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 35,0 °C (95 °F)
Tolerancia de cierre 2,2 °C (4 °F)
Rango de exposición ambiental De -65 °C a 177 °C (de -85 °F a 350 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 Vca
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 500 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,025 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. C
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Método 213; 750 G
Vibración MIL-STD-202, Método 204; 30 G : MIL-STD-202, Método 214; 50 G
Impacto térmico MIL-STD-202, Método 107; Cond. B
Aceleración MIL-STD-202, Método 212; 20 G
Rocío salino MIL-STD-202, Método 101; Cond. B
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B208
Normas y aprobaciones Certificación de la NASA
Nombre de la serie 3200

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Termostatos de alta confiabilidad serie 3200 en aplicaciones satelitales Nota sobre aplicaciones Inglés 482KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferenciales limitados
  • Clasificada para el espacio
  • Hi-Rel

Aplicaciones

  • Satélites
  • Estación espacial internacional
  • Transbordador espacial
  • Nave espacial

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink