¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido 3173-3K,1AD,2U,6AB,15C
Rango 3000 lb
Precisión escala completa de ±0,07 %
No linealidad ±0,05 % de escala completa
Histéresis ±0,05 % de escala completa
Repetibilidad ±0,02 % de escala completa
Salida 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) PT02E-10-6P
Conector de acoplamiento PT06W-10-6S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3170

Especificaciones técnicas

Código de pedido 3173-3K,1AD,2U,6AB,15C
Rango 3000 lb
Precisión escala completa de ±0,07 %
No linealidad ±0,05 % de escala completa
Histéresis ±0,05 % de escala completa
Repetibilidad ±0,02 % de escala completa
Salida 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) PT02E-10-6P
Conector de acoplamiento PT06W-10-6S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3170

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelos 3173-3174-3175-3176 Hoja de datos Inglés 579KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3173 Información técnica Inglés 82KB
Dibujo del esquema del modelo 3175 Información técnica Inglés 104KB
Dibujo del esquema del modelo 3176 Información técnica Inglés 125KB
Diagrama de cableado externo del modelo 3170 Información técnica Inglés 20KB
Modelo 3170, vista frontal Inglés 80KB
Modelo 3170 Vista inferior Inglés 168KB
Modelo 3170, vista superior Inglés 173KB
Model 3170 Top Close View Inglés 119KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Bajo perfil, tipo disco
  • Construcción sólida de acero al carbono para durabilidad y resistencia
  • Precisión hasta 0,7 %
  • La carga varía de 5 lb a 100 000 lb.
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
  • Opciones con clasificación de fatiga y resistentes a la fatiga disponibles

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales