¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sellado herméticamente 01430001  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 100 mA/500 mA
Voltaje 120 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 70,0 °C (158 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 37,8 °C (100 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Abrazadera fija B210
Normas y aprobaciones UL
Comentarios Hermético, bajo nivel/bajo perfil
Nombre de la serie 3156

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 100 mA/500 mA
Voltaje 120 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 70,0 °C (158 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 37,8 °C (100 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Abrazadera fija B210
Normas y aprobaciones UL
Comentarios Hermético, bajo nivel/bajo perfil
Nombre de la serie 3156

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferencial conciso
  • Perfil bajo

Aplicaciones

  • Industrial
  • Servicio de alimentos
  • Telecomunicaciones
  • Médica
  • Infotech

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink