Celdas de carga tipo botella
Serie modelo 3156
Celdas de carga tipo cilindro para aplicaciones de tensión/compresión (roscas inglesas). Capacidades de 25,000 lb, 50,000 lb, 100,000 lb y 150,000 lb
Las celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión de Honeywell son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 10.000.000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga.
Hay una opción de puente doble disponible para control de señal y redundancia.
Si no encuentra exactamente lo que necesita, comuníquese con nosotros para analizar sus requisitos específicos.
Funcionalidades
- Roscas inglesas (configuración métrica disponible: 3156-133)
- Resistente a fallas por fatiga
- Minimiza la deformación por curvado
- Puentes dobles disponibles en todos los modelos
- Diseño de estructura de múltiples vigas
- Mayor resistencia a cargas laterales y momentos flectores