¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Aeronave comercial/militar 00010044 3153 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 2,0 A resistivo
Voltaje 30 V CA/V CC
Temperatura de apertura 15,6 °C (60 °F) máx.
Tolerancia de apertura No corresponde
Temperatura de cierre 4,4 °C (40 °F) mín.
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental De -65 °C a 260 °C (de -85 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 500 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. C
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Método 213; 100 G
Vibración MIL-STD-202, Método 204; 20 G
Impacto térmico MIL-STD-202, Método 107; Cond. B
Rocío salino MIL-STD-202, Método 101; Cond. B
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones Prueba de aceptación realizada de acuerdo con la tabla III de Mil-PRF-24236
Nombre de la serie 3153

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 2,0 A resistivo
Voltaje 30 V CA/V CC
Temperatura de apertura 15,6 °C (60 °F) máx.
Tolerancia de apertura No corresponde
Temperatura de cierre 4,4 °C (40 °F) mín.
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental De -65 °C a 260 °C (de -85 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 500 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. C
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Método 213; 100 G
Vibración MIL-STD-202, Método 204; 20 G
Impacto térmico MIL-STD-202, Método 107; Cond. B
Rocío salino MIL-STD-202, Método 101; Cond. B
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones Prueba de aceptación realizada de acuerdo con la tabla III de Mil-PRF-24236
Nombre de la serie 3153

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferenciales limitados
  • Hi-Rel

Aplicaciones

  • Aeronaves comerciales y militares

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink