¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sellado herméticamente 01500002 3150 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 54,4 °C (130 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 65,6 °C (150 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 750 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B213
Comentarios Hermético de bajo perfil
Nombre de la serie 3150

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F)
Amperaje 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 54,4 °C (130 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 65,6 °C (150 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 750 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B213
Comentarios Hermético de bajo perfil
Nombre de la serie 3150

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferencial conciso
  • Perfil bajo

Aplicaciones

  • Industrial
  • Servicio de alimentos
  • Telecomunicaciones
  • Médica
  • Infotech