Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) |
Amperaje | 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A |
Voltaje | 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC |
Temperatura de apertura | 110,0 °C (230 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,2 °C (4 °F) |
Temperatura de cierre | 4,4 °C (8 °F) máx. dif. |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 750 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Sellado hermético | MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5 |
Resistencia a la humedad | MIL-STD-202, Método 106 |
Material del cuerpo | Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal |
Material de contacto | Plata |
Montaje | Abrazadera fija B209 |
Comentarios | Hermético de bajo perfil |
Nombre de la serie | 3150 |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) |
Amperaje | 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A |
Voltaje | 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC |
Temperatura de apertura | 110,0 °C (230 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,2 °C (4 °F) |
Temperatura de cierre | 4,4 °C (8 °F) máx. dif. |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De -54 °C a 260 °C (de -65 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 750 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Sellado hermético | MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5 |
Resistencia a la humedad | MIL-STD-202, Método 106 |
Material del cuerpo | Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal |
Material de contacto | Plata |
Montaje | Abrazadera fija B209 |
Comentarios | Hermético de bajo perfil |
Nombre de la serie | 3150 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos de precisión y alta fiabilidad | Hoja de datos | -- | 4MB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión | Instrucciones de instalación | Inglés | 57KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |