¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido 3132-3K,1AD,2U,6AB,15A
Rango 3000 lb
Precisión escala completa de ±0,15 %
No linealidad ±0,10 % de escala completa
Histéresis ±0,10 % de escala completa
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida 3 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) PT02E-10-6P
Conector de acoplamiento PT06W-10-6S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3132

Especificaciones técnicas

Código de pedido 3132-3K,1AD,2U,6AB,15A
Rango 3000 lb
Precisión escala completa de ±0,15 %
No linealidad ±0,10 % de escala completa
Histéresis ±0,10 % de escala completa
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida 3 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) PT02E-10-6P
Conector de acoplamiento PT06W-10-6S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3132

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelo 3132 Hoja de datos Inglés 300KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3132 Información técnica Inglés 53KB
Diagrama de cableado externo del modelo 3132 Información técnica Inglés 161KB
Modelo 3132, vista frontal Inglés 90KB
Modelo 3132, vista superior Inglés 141KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Bajo perfil, tipo disco
  • Construcción sólida de acero al carbono para durabilidad y resistencia
  • Precisión hasta 0,7 %
  • La carga varía de 5 lb a 100 000 lb.
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
  • Opciones con clasificación de fatiga y resistentes a la fatiga disponibles

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales